Prend soin de votre santé: Réduit la sollicitation des muscles et articulations grâce à un effet de levier optimal avec jusqu'à 28% de dépense de force en moins.
Facilite l'utilisation: Forme élancée et étroite pour tordre des fils d'attache difficilement accessibles
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
40713
Longueur totale(mm) | 300 | Article ESD | Non | Force de coupe | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Acier à ressort durci(mm) | 2.3 | Article VDE | Non | avec batterie | Non |
Longueur totale (Pouce) | 12" | Diamètre max(mm) | 2.3 |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Tenailles russes grande capacité Classic Plus sans poignées isolées, le numéro d'article est le suivant: 40713.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 40713.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles