Wiha Pince à sertir pour embouts de câble Professional electric

Wiha Pince à sertir pour embouts de câble Professional electric

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Répond à vos attentes: Sertissage sûr dans des profilés trapézoïdaux/semi-ronds identifiés.

Réduit vos coûts: Longue durée de vie grâce au chromage de haute qualité de la surface de pince qui protège contre la rouille.

Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.

Application: Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.

Application: Pour le sertissage d'embouts de câble selon DIN 46228, parties 1 + 4.

Normes: DIN ISO 5743.

Fabriqué selon IEC 60900.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

35862

Référence pièce
35862
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

34.43 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale(mm) 180 Article ESD Non Article VDE Oui
avec batterie Non Longueur totale (Pouce) 7" Section min.(mm²) 0.25
Section maxi(mm²) 16 Section min. - max. (mm²) 0.25 - 16

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Pince à sertir pour embouts de câble Professional electric, le numéro d'article est le suivant: 35862.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 35862.

Assistance technique