Augmente votre efficacité: Deux pinces en une - une pression sur le bouton = 200 % de puissance en plus.
Prend soin de votre santé: Demande moins de puissance et réduit la sollicitation du poignet.
Application: Pour la découpe de différents matériaux de tendre à extrêmement dur, comme p. ex. câbles, clous, vis, boulons, câble d'acier, fil d'acier pour ressort, chaînes et bien plus.
Design: Intelligent - BiCut remplace deux pinces.
Design: Puissant - jusqu'à 50 % de force manuelle nécessaire en moins pour couper.
Design: Puissance - doublement de la force de coupe pour les matériaux extrêmement durs.
Design: Confortable - commutation par une vraie manipulation à une seule main.
Design: Robuste et durable - taillants trempés par induction jusqu'à 64 HRC.
forme de la tête: Demi-rondes.
Matière: Dur comme l'acier - matricé dans de l'acier C70 de haute qualité.
fabrication selon DIN ISO 5749.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
38189 |
38982 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale (mm) | Matériel | Dureté de coupe (HRC) | Norme DIN | Dureté des bords (HRC) | Norme EN | N° de pièce du fabricant | Propriétés des matériaux | Caractéristiques de la pince | Type de produit | Plage d'utilisation (pince) | Normes | Type | Dureté du fil (max.) fil dur (mm) | Dureté du fil (max.) (mm) | Dureté du fil corde à piano (max.) (mm) | Article ESD | Force de coupe | Acier à ressort durci (mm) | Câble dur (mm) | Article VDE | avec batterie | Longueur totale (Pouce) | Diamètre max (mm) | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.69 € | 5 | 3 jours | - | Acier à outils | 64 | DIN EN 60900 | 64 | EN 60900 | 38189 | C70|trempé | Type non affleurant | Pince coupante latérale Kraft | VDE | DIN ISO 5749 | 38189 | 3.5 | (Fil dur/corde à piano) 3,5/3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | |||
32.72 € | 5 | 7 jours | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non | 21 | 3 | 3.5 | Non | Non | 8" | 3 | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale(mm)
Matériel
Dureté de coupe(HRC)
Norme DIN
Dureté des bords(HRC)
Norme EN
N° de pièce du fabricant
Propriétés des matériaux
Caractéristiques de la pince
Type de produit
Plage d'utilisation (pince)
Normes
Type
Dureté du fil (max.) fil dur(mm)
Dureté du fil (max.)(mm)
Dureté du fil corde à piano (max.)(mm)
Article ESD
Force de coupe
Acier à ressort durci(mm)
Câble dur(mm)
Article VDE
avec batterie
Longueur totale (Pouce)
Diamètre max(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles