Prend soin de votre santé: Demande moins de puissance et réduit la sollicitation du poignet.
Réduit vos coûts: Longue durée de vie grâce au chromage de haute qualité de la surface de pince qui protège contre la rouille.
Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
Application: Convient pour la découpe de différents matériaux de tendres à extrêmement durs, comme p. ex. câbles, clous, vis, boulons, câbles, clous, vis, câbles d'acier, fil pour ressort et chaînes. Convient pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1.000 V AC.
Travail précis et sûr – et cela avec une force doublée : pour la pince coupante diagonale Wiha BiCut® electric aucun problème. Lorsque la puissance normale d'une pince coupante diagonale grande capacité ne suffit plus, elle peut être simplement doublée d’une pression sur un bouton. Normalement utilisée, la BiCut® coupe sans effort des objets tels que p. ex. des câbles ou des clous en acier. Pour les matériaux extrêmement durs et épais, une construction d'articulation brevetée transforme la pince coupante diagonale grande capacité en pince coupante diagonale à hautes performances. Cette fonction convient cependant non seulement pour la découpe de matériaux extrêmement durs mais également pour les utilisateurs qui exécutent des travaux normaux pendant une longue période de temps. Grâce à la force de coupe doublée, ils doivent par conséquent également appliquer 50 pour cent de force manuelle en moins. Ceci permet donc de travailler de manière ménageant les muscles et les tendons. Le danger d'attraper des crampes ou de glisser par l'application d'une force excessive est ainsi nettement diminué. En outre, les faces extérieures de poignée sont conçues extra larges et les zones dures et molles incorporées dans les poignées sont adaptées de manière optimale à l'ergonomie de la main humaine. La pince coupante à hautes performances est fabriquée selon la norme internationale IEC 60900 et est ainsi homologuée pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1.000 V AC.
Fabriqué selon IEC 60900.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
38191 |
38984 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale (mm) | Matériel | Dureté de coupe (HRC) | Norme DIN | Dureté des bords (HRC) | Norme EN | N° de pièce du fabricant | Propriétés des matériaux | Caractéristiques de la pince | Type de produit | Plage d'utilisation (pince) | Normes | Type | Dureté du fil (max.) fil dur (mm) | Dureté du fil (max.) (mm) | Dureté du fil corde à piano (max.) (mm) | Article ESD | Force de coupe | Acier à ressort durci (mm) | Câble dur (mm) | Article VDE | avec batterie | Longueur totale (Pouce) | Diamètre max (mm) | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.57 € | 1 | 5 jours | - | Acier à outils | 64 | DIN EN 60900 | 64 | EN 60900 | 38191 | C70|trempé | Type non affleurant | Pince coupante latérale Kraft | VDE | DIN ISO 5749 | 38191 | 3.5 | (Fil dur/corde à piano) 3,5/3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | |||
41.89 € | 1 | 5 jours | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non | 21 | 3 | 3.5 | Oui | Non | 8" | 3 | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale(mm)
Matériel
Dureté de coupe(HRC)
Norme DIN
Dureté des bords(HRC)
Norme EN
N° de pièce du fabricant
Propriétés des matériaux
Caractéristiques de la pince
Type de produit
Plage d'utilisation (pince)
Normes
Type
Dureté du fil (max.) fil dur(mm)
Dureté du fil (max.)(mm)
Dureté du fil corde à piano (max.)(mm)
Article ESD
Force de coupe
Acier à ressort durci(mm)
Câble dur(mm)
Article VDE
avec batterie
Longueur totale (Pouce)
Diamètre max(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles