Wiha Pince coupante diagonale Industrial avec DynamicJoint®

Wiha Pince coupante diagonale Industrial avec DynamicJoint®

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Prend soin de votre santé: Articulation spéciale DynamicJoint® réduit la dépense de force lors de la coupe.

Pour couper des fils tendres et durs, tout artisan doit disposer d’un outil de coupe universel. La pince coupante diagonale Industrial de Wiha est une pince polyvalente robuste offrant de nombreuses utilisations possibles. L'articulation de la pince avec DynamicJoint® assure une transmission optimale de la force manuelle sur les lames et une force de coupe jusqu'à 40 % plus élevée. Cette pince précise avec une forme de tête semi-ronde assure en outre une arête de coupe nette. Les poignées ergonomiques de la pince garantissent un travail confortable et sans fatigue.

DIN ISO 5749.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
43324
43333
43338
43451
43456
43461
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale
(mm)
Force de coupe Longueur totale (Pouce) Diamètre max
(mm)

19.33 €

1 5 jours 140165 1/2"1.6

18.45 €

1 5 jours 160176 1/2"2

19.89 €

1 5 jours 180187"2.3

20.76 €

1 5 jours 140165 1/2"1.6

19.77 €

1 5 jours 160176 1/2"2

21.21 €

1 5 jours 180187"2.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non Article VDE Non avec batterie Non

Assistance technique