Prend soin de votre santé: Articulation spéciale DynamicJoint® réduit la dépense de force lors de la coupe.
Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
Pour couper des fils tendres et durs, tout artisan doit disposer d’un outil de coupe universel. La pince coupante diagonale Industrial electric de Wiha est une pince polyvalente robuste offrant de nombreuses utilisations possibles. L'articulation de la pince avec DynamicJoint® assure une transmission optimale de la force manuelle sur les lames et une force de coupe jusqu'à 40 % plus élevée. Avec une forme de tête semi-ronde cette pince de précision assure une arête de coupe nette. Les poignées ergonomiques de la pince garantissent un travail confortable et sans fatigue. La pince coupante diagonale est en outre fabriquée selon la norme internationale IEC 60900 et est donc homologuée pour le travail dans le domaine des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
43327 |
43336 |
43341 |
43459 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale (mm) | Force de coupe | Longueur totale (Pouce) | Diamètre max (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.76 € | 1 | 5 jours | 140 | 16 | 5 1/2" | 1.6 | |||
22.93 € | 1 | 5 jours | 160 | 17 | 6 1/2" | 2 | |||
24.36 € | 1 | 5 jours | 180 | 18 | 6" | 2.3 | |||
24.33 € | 1 | 5 jours | 160 | 17 | 6 1/2" | 2 |
Loading...
Article ESD | Non | Article VDE | Oui | avec batterie | Non |
---|
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale(mm)
Force de coupe
Longueur totale (Pouce)
Diamètre max(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles