Application: Dénudage simple des câbles et fils jusqu'à un diamètre de ø 5 mm/ 10 mm² en coupe transversale.
Application: Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.
Normes: DIN ISO 5743.
Fabriqué selon IEC 60900.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Longueur totale(mm) | 160 | Article ESD | Non | Article VDE | Oui |
---|---|---|---|---|---|
avec batterie | Non | Longueur totale (Pouce) | 6 1/2" | Diamètre max(mm) | 5 |
Zone de dénudage, coupe transversale min.(mm²) | 0 | Zone de dénudage, coupe transversale max.(mm²) | 10 | Zone de dénudage, coupe transversale min. – max. (en mm²) | 0 - 10 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles