Facilite votre travail: Force de coupe jusqu'à 40 % plus élevée grâce à un rapport de transmission de levier optimisé.
Prend soin de votre santé: Articulation spéciale DynamicJoint® réduit la dépense de force lors de la coupe.
Facilite l'utilisation: Tranchant extra-long pour câbles plats et ronds.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
40927
Longueur totale(mm) | 250 | Article ESD | Non | Force de coupe | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Acier à ressort durci(mm) | 2.5 | Article VDE | Non | avec batterie | Non |
Longueur totale (Pouce) | 10" | Diamètre max(mm) | 2.5 |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Pince universelle Industrial avec DynamicJoint® avec taillant extra long, le numéro d'article est le suivant: 40927.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 40927.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles