Application: Prise, maintien et coupe de fils et câbles souples et durs. A utiliser de préférence dans le domaine mécanique.
DIN ISO 5745.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
26718 |
26721 |
27340 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale (mm) | Matériel | Dureté de coupe (HRC) | Norme DIN | Dureté des bords (HRC) | Forme de l'embout | N° de pièce du fabricant | Propriétés des matériaux | Type de produit | Plage d'utilisation (pince) | Normes | Dureté du fil (max.) (mm) | Article ESD | Force de coupe | Fil mi-dur (mm) | Acier à ressort durci (mm) | Câble dur (mm) | Article VDE | avec batterie | Longueur totale (Pouce) | Diamètre max (mm) | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.92 € | 1 | 5 jours | - | Acier à outils | 62 | DIN ISO 5745 | 62 | Droit | 26718 | trempé et revenu|C70 | Pince de serrage ronde | Ingénierie électrique et de précision | DIN ISO 5745 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | |||
19.41 € | 1 | 5 jours | - | Acier à outils | 62 | DIN ISO 5745 | 64 | Droit | 26721 | trempé et revenu|C70 | Pince de serrage ronde | Ingénierie électrique et de précision | DIN ISO 5745 | (Fil mi-dur/dur) 2,8/2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 | |||
16.33 € | 1 | 5 jours | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non | 16 | 2.5 | 1.2 | 1.8 | Non | Non | 6 1/2" | 1.2 | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale(mm)
Matériel
Dureté de coupe(HRC)
Norme DIN
Dureté des bords(HRC)
Forme de l'embout
N° de pièce du fabricant
Propriétés des matériaux
Type de produit
Plage d'utilisation (pince)
Normes
Dureté du fil (max.)(mm)
Article ESD
Force de coupe
Fil mi-dur(mm)
Acier à ressort durci(mm)
Câble dur(mm)
Article VDE
avec batterie
Longueur totale (Pouce)
Diamètre max(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles