Wiha Pince demi-ronde Professional electric avec taillant forme droite

Wiha Pince demi-ronde Professional electric avec taillant forme droite

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Augmente votre efficacité: Bec extra long pour la pose de composants situés en profondeur.

Réduit vos coûts: Longue durée de vie grâce au chromage de haute qualité de la surface de pince qui protège contre la rouille.

Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.

Application: Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.

Application: Prise, maintien et coupe de fils et câbles souples et durs. A utiliser de préférence dans le domaine électrique.

Normes: Fabriqué selon IEC 60900.

DIN ISO 5745.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
26720
26727
27422
27423
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale
(mm)
Matériel Dureté de coupe
(HRC)
Norme DIN Dureté des bords
(HRC)
Norme EN Forme de l'embout N° de pièce du fabricant Propriétés des matériaux Type de produit Plage d'utilisation (pince) Normes Dureté du fil (max.) Dureté du fil (max.) fil dur
(mm)
Dureté du fil corde à piano (max.)
(mm)
Dureté du fil (max.) fil moyen
(mm)
Article ESD Force de coupe Fil mi-dur
(mm)
Acier à ressort durci
(mm)
Câble dur
(mm)
Article VDE avec batterie Longueur totale (Pouce) Diamètre max
(mm)
Masse
(g)

21.17 €

1 5 jours -Acier à outils62DIN ISO 5745|DIN EN 6090064EN 60900Droit26720trempé|C70Pince de serrage rondeVDEDIN ISO 5745Câble dur : 1,8 mm · Fil mi-dur : 2,5 mm1.81.22.5---------155

26.19 €

1 5 jours -Acier à outils62DIN ISO 5745|DIN EN 6090064EN 60900Droit26727trempé|C70Pince de serrage rondeVDEDIN ISO 5745Câble dur : 2,0 mm · Fil mi-dur : 2,8 mm2.21.63.2---------200

22.49 €

1 5 jours 160---------------Non162.51.21.8OuiNon6 1/2"1.2-

27.51 €

1 5 jours 200---------------Non173.21.62.2OuiNon8"1.6-

Loading...

  1. 1

Assistance technique