Wiha Pince demi-ronde Professional ESD Forme droite

Wiha Pince demi-ronde Professional ESD Forme droite

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Facilite votre travail: Idéal pour les travaux de saisie et de pliage en électronique.

Prend soin de votre santé: Moins d'effort grâce au ressort qui facilite la réouverture de la pince.

Réduit vos coûts: Les outils antistatiques protègent les composants électroniques de toute détérioration.

Application: Pour la saisie et le pliage de précision.

Normes: IEC 61340-5-1.

DIN ISO 9655.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

27905

Référence pièce
27905
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

33.73 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériel Acier à outils Norme DIN DIN ISO 9655 Norme EN EN 61340-5-1
Forme de l'embout Droit N° de pièce du fabricant 27905 Propriétés des matériaux trempé et revenu|C45
Type de produit Pince de serrage ronde Plage d'utilisation (pince) ESD Normes DIN ISO 9655
Masse(g) 93

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Pince demi-ronde Professional ESD Forme droite, le numéro d'article est le suivant: 27905.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 27905.

Assistance technique