Répond à vos attentes: Pour une coupe semi-rase de fils souples.
Prend soin de votre santé: Moins d'effort grâce au ressort qui facilite la réouverture de la pince.
Réduit vos coûts: Les outils antistatiques protègent les composants électroniques de toute détérioration.
Application: Peut être utilisée horizontalement et verticalement.
Application: Pour la coupe de précision des fils souples.
Normes: DIN ISO 9654.
IEC 61340-5-1.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
26835
Matériel | Acier au carbone | Norme DIN | DIN ISO 9654 | Dureté des bords(HRC) | 64 |
---|---|---|---|---|---|
N° de pièce du fabricant | 26835 | Propriétés des matériaux | C60|trempé|fortement allié | Caractéristiques de la pince | Coupe affleurante |
Type de produit | Pince coupante à bout coudé | Plage d'utilisation (pince) | ESD | Normes | DIN ISO 9654 |
Dureté du fil (max.)(mm) | Fil souple : 1,2 | Dureté du fil (max.) fil souple(mm) | 1.2 | Type (divers) | ESD professionnel |
Masse(g) | 78 |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Pince coupante devant oblique Professional ESD Tête large, env. 29° avec petit flanc, le numéro d'article est le suivant: 26835.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 26835.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles