Wiha Jeu de pince isolée Professionnelle Pince universelle, pince demi-ronde, pince coupante diagonale 3 pcs

Wiha Jeu de pince isolée Professionnelle Pince universelle, pince demi-ronde, pince coupante diagonale 3 pcs

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Augmente votre efficacité: Pince demi-ronde Wiha avec tête extra longue pour l'introduction de composants situés en profondeur.

Prend soin de votre santé: Articulation spéciale DynamicJoint® réduit la dépense de force lors de la coupe.

Réduit vos coûts: Longue durée de vie grâce au chromage de haute qualité de la surface de pince qui protège contre la rouille.

Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.

Augmente votre sécurité: Jeu de pinces Wiha pour une prise sûre et sans glissement dans toutes les situations de travail habituelles.

Application: Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.

Composition: Pince coupante diagonale VDE série Z 12 0 06, 160 mm - avec Wiha DynamicJoint®

Composition: Pince universelle VDE série Z 01 0 06, 180 mm - avec Wiha DynamicJoint®

Composition: Pince à becs demi-ronds série Z 05 0 06, 200 mm

Normes: DIN ISO 5746, DIN ISO 5749, DIN ISO 5745.

Pendant les travaux sur des pièces sous tension, la sécurité de l'utilisateur est primordiale. Le jeu de pinces Professional electric constitue l'équipement de base idéal pour les électriciens et les professionnels de l'électricité. La pince demi-ronde avec tête de pince extra longue est idéale pour l'introduction de composants situés en profondeur. La pince universelle garantit une prise sûre et antidérapante dans toutes les situations de travail habituelles. La pince coupante diagonale également comprise dans le jeu séduit en tant que pince coupante universelle pour la découpe de fils mous et durs. La construction articulée spéciale DynamicJoint® réduit par ailleurs l'effort à fournir lors de la découpe. De plus, les poignées ergonomiques à plusieurs composants avec protection contre le glissement garantissent un travail aisé et sûr. Grâce à leur tête de pince chromée, elles sont en outre protégés contre la rouille. Les pinces sont soumises à un test individuel de routine selon la norme internationale IEC 60900 et permettent de travailler en sécurité sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.

Fabriqué selon IEC 60900.

Composition:

  • 1x Pince coupante diagonale Professional electric avec DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)
  • 1x Pince universelle Professional electric avec DynamicJoint® et OptiGrip avec taillant extra long 180 mm, 7" (26708)
  • 1x Pince demi-ronde Professional electric avec taillant forme droite 200 mm, 8" (26727)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

26852

Référence pièce
26852
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

68.53 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non Article VDE Oui avec batterie Non
Outil pour électrique Oui Self-service - emballage Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu de pince isolée Professionnelle Pince universelle, pince demi-ronde, pince coupante diagonale 3 pcs, le numéro d'article est le suivant: 26852.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 26852.

Assistance technique