Facilite votre travail: Dispositif auto-bloquant à partir de taille 17.
Facilite votre travail: Convient également aux gauchers, car utilisation sans bouton-poussoir sur un côté.
Prend soin de votre santé: Travaux de pressage et de pliage avec un effort minimum grâce à une force manuelle multipliée par 10.
Réduit vos coûts: Minimise l'usure et évite les endommagements sur les surfaces sensibles grâce à des mâchoires parallèles lisses et un travail sans jeu.
Gain de place: Remplace un jeu de clés à fourche métrique et pouce.
Gain de temps: Réglage sûr et rapide directement sur la pièce sans pression de bouton.
Gain de temps: Fonction à cliquet permettant un vissage rapide par simple glissement.
Améliore l'accessibilité: Forme mince grâce à un réglage sans bouton permettant l'utilisation dans un environnement de travail étroit et minimisant le risque d'endommagement.
Réduit vos coûts: Longue durée de vie grâce au chromage de haute qualité de la surface de pince qui protège contre la rouille.
Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
Application: Pour saisir et maintenir des tubes et des empreintes carrés ainsi que des écrous hexagonaux dans la zone d'installation. Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu’à 1 000 V CA.
Lors des travaux d'installation dans des espaces restreints, le réglage de la pince par pression d'un bouton est souvent assez laborieux et peu pratique. En cas de travail avec des pièces sous tension, cette manipulation peut même représenter un réel danger pour l'utilisateur. La solution ? La pince-clé Professional electric de Wiha ! Le réglage de l'ouverture requise de la clé directement sur la pièce sans pression d'un bouton rend le travail plus rapide, plus facile et bien plus sûr. En outre, l'accessibilité dans des espaces de travail restreints est nettement améliorée. Ses mâchoires parallèles et particulièrement lisses permettent de minimiser l'usure et les dommages des surfaces fragiles. Grâce à la force manuelle multipliée par dix, les travaux de sertissage et de pliage sont nettement plus faciles, ce qui ménage les muscles et les tendons. La fonction de cliquet constitue un atout supplémentaire. L'ouverture des mâchoires permet un vissage plus rapide grâce à un « glissement » aisé. Les autres spécificités sont le blocage automatique à partir de la taille 17 ainsi que l'utilisation sans bouton et la possibilité d'utilisation pour les droitiers et les gauchers. Fabriquées en acier chrome-vanadium de haute qualité, les taillants de la pince se distinguent par leur durabilité et leur robustesse, notamment grâce à leur surface résistante à la corrosion et facile à nettoyer. Les pinces contrôlées individuellement conformément à la norme internationale CEI 60900 garantissent une sécurité sans compromis et permettent de travailler en toute fiabilité sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V CA.
DIN ISO 8976.
Contrôlé selon CEI 60900.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
44314
Longueur totale(mm) | 250 | Article ESD | Non | Article VDE | Oui |
---|---|---|---|---|---|
avec batterie | Non | Longueur totale (Pouce) | 10" |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Pince-clé Professional electric, le numéro d'article est le suivant: 44314.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 44314.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles