Application: Poinçonnage de trous dans les matériaux les plus divers, dans l'artisanat, l'industrie et à la maison.
Design: Cran d'arrêt et 6 tubes interchangeables, diamètres : 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 mm.
Design: Véritable manœuvre d'une main grâce au ressort d'ouverture et au verrouillage.
forme de la tête: Identification des emporte-pièce dans la fenêtre de visualisation.
Matière: Corps de la pince en acier spécial nickelé très résistant.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
28402
Matériel | Acier spécial | Contenu(pc) | 1 | N° de pièce du fabricant | 28402 |
---|---|---|---|---|---|
Propriétés des matériaux | Placage nickel | Type de produit | Perforateur à tourniquet | Taille de poinçon | 2 mm|2,5 mm|3 mm|3,5 mm|4 mm|4,5 mm |
Masse(g) | 325 |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Pince emporte-pièce à étoile Professional, le numéro d'article est le suivant: 28402.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 28402.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles