Répond à vos attentes: Embout blanc / très dur : pour l'industrie lourde, la fonderie et la construction, etc.
Facilite votre travail: Moins d'effort pour un travail plus facile et une frappe optimale.
Prend soin de votre santé: La frappe sans rebond réduit la sollicitation des articulations, des tendons et des muscles.
Réduit vos coûts: Le manche ergonomique en bois et les embouts de massette sont disponibles en pièces détachées.
En plus: Avec une garniture de billes en fonte dans la tête pour travailer sans rebonds.
Contrôlé GS.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
39008 |
39010 |
39012 |
39014 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale (mm) (mm) | Hauteur de tête de marteau (mm) | Diamètre Embout de massette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.41 € | 1 | 5 jours | 350 | 115 | 30 | |||
39.57 € | 1 | 5 jours | 375 | 125 | 40 | |||
50.08 € | 1 | 5 jours | 385 | 135 | 50 | |||
85.21 € | 1 | 5 jours | 420 | 165 | 60 |
Loading...
Article VDE | Non | Libre-service - Emballage | Non | Article ESD | Non |
---|---|---|---|---|---|
avec batterie | Non | Outillage pour l'électricité | Non |
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale (mm)(mm)
Hauteur de tête de marteau(mm)
Diamètre Embout de massette
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles