Wiha Massette à embout plastique FibreBuzz® sans rebond, très dur avec embout de massette interchangeable

Wiha Massette à embout plastique FibreBuzz® sans rebond, très dur avec embout de massette interchangeable

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Augmente votre efficacité: Équilibre parfait grâce à une répartition optimale du poids, pour une manipulation efficace.

Répond à vos attentes: Robuste et durable grâce au plastique renforcé en fibres de verre.

Prend soin de votre santé: La frappe sans rebond réduit la sollicitation des articulations, des tendons et des muscles.

Réduit vos coûts: Le revêtement complet en plastique protège les pièces des dommages.

Facilite l'utilisation: Son manche antidérapant assure une prise en main sûre et très confortable même si vos mains sont humides ou grasses.

Application: Pour ajouter et positionner des pièces avec précision.
Les embouts de massette blancs sont parfaitement adaptés pour le traitement du métal, la fabrication d'outillages et de moules, pour les travaux de pose et de dépose dans le secteur du bâtiment, ainsi que pour le jardinage et l'aménagement paysager.

En particulier sur les surfaces fragiles, le choix de la bonne massette est primordial afin d'éviter tout endommagement. La massette à embout plastique sans rebond permet des frappes positionnées et contrôlées et ménage les surfaces et les arêtes fragiles grâce à une frappe soutenue. Le remplissage spécial de la tête de marteau avec des billes de métal permet à la massette à embout plastique de réaliser un travail sans rebond qui ne sollicite pas les articulations. La massette se distingue en outre par son manche de haute qualité en plastique et fibres de verre qui, en plus de son faible poids dû au concept de manche creux, présente une robustesse presque incassable et assure ainsi une longue durée de vie. Le manche en plastique renforcé en fibres de verre complètement revêtu de polyamide assure une grande sécurité contre les éventuels dommages si des parties métalliques, par exemple, entrent en contact avec les pièces traitées. De plus, le raccord solide entre la tête de marteau et le manche assure une grande sécurité lors de l'utilisation de la massette, il est possible de changer les têtes en nylon anti-éclats à tout moment. Le revêtement en caoutchouc du manche à plusieurs composants de forme ergonomique est antidérapant et confortable, il assure une prise en main sûre lors de l'utilisation de la massette, même si vos mains sont humides ou grasses. La forme ergonomique du manche protège les articulations à chaque mouvement. La protection contre les coups, intégrée dans une conception spéciale, protège à la fois la pièce et la massette contre les dommages.

Norme GS conformément à DIN 5134

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

44598

Référence pièce
44598
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

51.03 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale (mm)(mm) 320 Hauteur de tête de marteau(mm) 120 Article VDE Non
Libre-service - Emballage Non Article ESD Non avec batterie Non
Diamètre Embout de massette 40 Poids technique(g) 730 Outillage pour l'électricité Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Massette à embout plastique FibreBuzz® sans rebond, très dur avec embout de massette interchangeable, le numéro d'article est le suivant: 44598.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 44598.

Assistance technique