Wiha Massette Safety avec embouts ronds mi-durs avec manche en hickory, embout de massette rond (26640)

Wiha Massette Safety avec embouts ronds mi-durs avec manche en hickory, embout de massette rond 26640

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Détails du produit:

Référence fabricant: 26640

Marque: WIHA

Prix: 19.61

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Tête (diamètre): 30 mm

Poids: 300 g

Longueur totale (mm): 290 mm

Hauteur de tête de marteau: 87 mm

Diamètre Embout de massette: 30


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

26640

Référence pièce
26640
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tête (diamètre)
(mm)
Poids
(g)
Longueur totale (mm)
(mm)
Hauteur de tête de marteau
(mm)
Diamètre Embout de massette

19.61 €

1 5 jours 303002908730

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Marteau souple (tête en résine) Matériau de la tête Autre Matériau de la poignée Hickory
Caractéristiques du marteau Semi-dur Matériau (tête de marteau) PVC Article VDE Non
Libre-service - Emballage Non Article ESD Non avec batterie Non
Outillage pour l'électricité Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Massette Safety avec embouts ronds mi-durs avec manche en hickory, embout de massette rond, le numéro d'article est le suivant: 26640.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 26640.

Variantes de ce produit

Référence pièce
26641
26642
26643
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Tête (diamètre)
(mm)
Poids
(g)
Longueur totale (mm)
(mm)
Hauteur de tête de marteau
(mm)
Diamètre Embout de massette

27.79 €

1 5 jours 4064032511040

41.11 €

1 5 jours 50110036013150

54.16 €

1 5 jours 60170040015060

Assistance technique