Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Facilite votre travail: Tous les outils sont rangés de manière ordonnée et sécurisée dans une trousse robuste.
Augmente votre efficacité: Gain de place grâce à un système complet d’embouts et de douilles pour clés à douille interchangeables.
Protège vos matériaux: Des clés à douille entièrement isolées réduisent le risque de courts-circuits.
Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
Augmente votre sécurité: Les embouts slim garantissent un accès facile et protégé aux vis situées en profondeur.
Application: Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC. Idéal pour l'utilisation mobile et dans les espaces de travail étroits.
Matériel: Extérieur : PVC antidérapant imitation cuir
Intérieur de la sacoche : Polyester 600D avec revêtement PVC
En cas de travaux en des lieux différents, par ex. sur des chantiers, des installations solaires et des armoires électriques, de nombreux profils de vis différents sont requis. Ce jeu de 32 pièces couvre tous les profils de vis courants et offre donc une grande flexibilité d'utilisation. Rangés de manière ordonnée et sécurisée dans une trousse fonctionnelle robuste, les outils pour électriciens conviennent parfaitement à l'utilisation mobile. Récompensée par un prix pour son design, la trousse de Wiha offre une utilisation polyvalente grâce à sa conception brevetée. Lorsqu’elle est ouverte, elle prend la forme d’un présentoir qui facilite la prise d'outils. La languette pour l’accrochage au mur ainsi que le fond amovible constituent d'autres avantages. Le jeu d'outils offre un gain de place optimal grâce à un système complet d'embouts interchangeables. Grâce à la slimTechnology de Wiha, les embouts slimBit compris dans le jeu et leur lame jusqu'à 33 % plus minces permettent également d'accéder facilement à des éléments à vis ou à ressort situés en profondeur. En combinaison avec le manche Stubby extra-court, vous pouvez facilement accéder aux vis, en particulier dans les espaces étroits. Pour les assemblages particulièrement fins et légers, le manche PicoFinish® est idéal. Le grand manche longitudinal SoftFinish® est utilisé lorsque des profils slimBits de grande taille doivent être vissés avec plus de force. Tous les outils compris dans le jeu sont soumis à un essai individuel de série selon la norme internationale IEC 60900 et permettent de travailler en sécurité sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.
Les embouts slim et les douilles pour clés à douille de 6 mm peuvent uniquement être utilisés dans les outils speedE®, slimVario® et TorqueVario®-S electric.
Fabriqué selon IEC 60900.
Composition:
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
43465
Article ESD | Non | Certifié VDE | Oui | Outillage pour l'électricité | Non |
---|---|---|---|---|---|
Libre-service - Emballage | Non | Volume (litres) | 2.85 |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu d’outils isolés slimVario® electric jeu mixte de 32 pièces y compris une trousse fonctionnelle, le numéro d'article est le suivant: 43465.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 43465.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles