Wiha Sac à dos d'outils electric 27 pièces

Wiha Sac à dos d'outils electric 27 pièces

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Compartiment séparé pour l'ordinateur: grand compartiment au dos, les outils sont ainsi rangés séparément de l'ordinateur et des documents.

Beaucoup d'espace de rangement supplémentaire: l'intérieur du sac à dos offre beaucoup de place pour les autres équipements.

Coque inférieure stable et étanche: la coque inférieure solide garde les outils au sec.

Bonne organisation - prélèvement facile: tous les outils se retirent et se rangent à nouveau facilement.

77 possibilités de rangement et 30 possibilités de fixations supplémentaires: la liberté de composer soi-même son équipement.

Tenue stable: la coque inférieure garantit que le sac à dos reste debout lorsqu'il est ouvert.

Application: Ce sac à dos est idéal pour les interventions en déplacement et offre une liberté de mouvement maximale.

Lorsque vous avez beaucoup de travail, vous avez besoin d'avoir les mains libres. Le sac à dos d'outils pour électriciens de Wiha est la solution idéale qui offre une liberté illimitée grâce à son design. Son système de compartiments élaboré offre une organisation claire et un accès facile aux outils. Avec son ouverture à 1/3, ce sac à dos permet un accès rapide et pratique. Les 77 possibilités de rangement et les 30 fixations supplémentaires permettent de le personnaliser avec d'autres outils et accessoires. La coque robuste, à la base du sac à dos, lui offre une position stable et lui permet de tenir tout le temps debout lorsqu'il est ouvert. De plus, grâce à son matériau robuste, il est très utile dans les environnements de travail humides et sales. Par ailleurs, ce sac à dos d'outils n'est pas uniquement un atelier à emporter partout, c'est aussi un bureau mobile. Un compartiment offre un rangement protégé et propre pour un ordinateur, un téléphone et des documents, séparés des outils.Le matériau respirant, les éléments réglables ainsi que la poignée antidérapante offrent un port du sac comfortable. Il répond aux exigences les plus élevées grâce à son matériau extérieur 1680D de qualité supérieure et à ses fermetures éclair YKK. Pour les objets personnels ou fragiles, il y a de la place dans plusieurs compartiments rembourrés.En plus d'un jeu de dix clés mâles, ce sac à dos contient également pour les travaux de vissage, six tournevis ergonomiques et le PocketMax®, qui, grâce à leur certification VDE, garantissent un travail sûr et protégé. Par ailleurs, les pinces universelles et demi-rondes ainsi que la pince coupante diagonale isolées garantissent également la sécurité du travail. Toutes les tâches de maintien, de vissage et de coupe peuvent donc être réalisées. Le niveau à bulles de Wiha, le mètre pliant ainsi que l'outil de dénudage multifonctions, viennent compléter cette composition d'outils pour les électriciens. De plus, ce sac à dos peut être personnalisé grâce au système universel MOLLE. On trouve sur internet une large palette d'accessoires pour ses accroches pratiques permettant ainsi de compléter et d'élargir le sac à dos (non inclus dans le produit). Avec ce sac à dos d'outils professionnel et sa composition d'outils Wiha de qualité supérieure, vous avez toujours tout ce qu'il faut où que vous soyez!

Contrôlé selon CEI 60900.

Composition:

  • 1x Pince demi-ronde Industrial electric avec taillant forme droite 200 mm, 8" (33178)
  • 1x Pince coupante diagonale Industrial electric avec DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43336)
  • 1x Pince universelle grande capacité Industrial electric avec DynamicJoint® et OptiGrip avec taillant extra long 180 mm, 7" (33186)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric slimFix Fente 3.5 mm x 100 mm (35446)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric slimFix Fente 4.0 mm x 100 mm (35390)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric slimFix Fente 5.5 mm x 125 mm (35391)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric slimFix Phillips PH2 x 100 mm (35394)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)
  • 1x Mètre pliant pour électricien Longlife® 2 m métrique, 10 branches 15 mm (42068)
  • 1x Tournevis avec magasin d'embouts PocketMax® electric Composition mixte avec 4 embouts slimBits (45296)
  • 1x Jeu de clés mâles en étui ProStar Six pans à tête sphérique 9 pcs, chromées mat (07185)
  • 1x Niveau à bulles pour électricien 40 cm (42074)
  • 1x Outil de dénudage multifonction pour les câbles ronds 125 mm, 5" (44242)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

45528

Référence pièce
45528
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

438.96 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Sac à dos d'outils electric 27 pièces, le numéro d'article est le suivant: 45528.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 45528.

Assistance technique