Application: Pour un mécanisme fonctionnel de la poignée télescopique.
Cache de rechange pour la poignée télescopique du coffret à outils XXL III, avec 22 vis de fixation. Contient une pièce.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
44569
Largeur(mm) | 577 | Article ESD | Non | Longueur totale(mm) | 49 |
---|---|---|---|---|---|
hauteur(mm) | 341 | Outillage pour l'électricité | Non | Libre-service - Emballage | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Cache de poignée télescopique pour coffret à outils XXL III, le numéro d'article est le suivant: 44569.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 44569.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles