Facilite l'utilisation: Coffret slimBit compact avec aperçu optimal des empreintes et un accès facile.
Facilite l'utilisation: Stockage pratique de 12 embouts slimBit - directement utilisables depuis la ceinture.
Application: En combinaison avec les manches speedE® ou slimVario® et les embouts slimBit pour le vissage de vis situées en profondeur. Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.
Le jeu comprenant deux coffrets slimBit et une ceinture porte-outils est la solution idéale pour un stockage ordonné et facile à utiliser de 12 embouts slimBit. Le coffret d'embouts astucieux offre un aperçu optimal des empreintes de vis. Avec le clip attache-ceinture fourni, les coffrets d'embouts sont le compagnon idéal pour une utilisation mobile.
Contrôlé selon CEI 60900.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
43164
Article ESD | Non | avec batterie | Non | Outillage pour l'électricité | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Libre-service - Emballage | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Coffret slimBit vide, 2 pcs avec étui de ceinture, le numéro d'article est le suivant: 43164.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 43164.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles