Wiha Sac à dos d'outils mechanic 41 pièces

Wiha Sac à dos d'outils mechanic 41 pièces

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Compartiment séparé pour l'ordinateur: grand compartiment au dos, les outils sont ainsi rangés séparément de l'ordinateur et des documents.

Beaucoup d'espace de rangement supplémentaire: l'intérieur du sac à dos offre beaucoup de place pour les autres équipements.

Coque inférieure stable et étanche: la coque inférieure solide garde les outils au sec.

Bonne organisation - prélèvement facile: tous les outils se retirent et se rangent à nouveau facilement.

77 possibilités de rangement et 30 possibilités de fixations supplémentaires: la liberté de composer soi-même son équipement.

Tenue stable: la coque inférieure garantit que le sac à dos reste debout lorsqu'il est ouvert.

Application: Ce sac à dos est idéal pour les interventions en déplacement et offre une liberté de mouvement maximale.

Lorsque vous avez beaucoup de travail, vous avez besoin d'avoir les mains libres. Le sac à dos d'outils mécanique de Wiha est la solution idéale qui offre une liberté illimitée grâce à son design. Son système de compartiments élaboré offre une organisation claire et un accès facile aux outils. Avec son ouverture à 1/3, ce sac à dos permet un accès rapide et pratique. Les 77 possibilités de rangement et les 30 fixations supplémentaires permettent de le personnaliser avec d'autres outils et accessoires. La coque robuste, à la base du sac à dos, lui offre une position stable et lui permet de tenir tout le temps debout lorsqu'il est ouvert. De plus, grâce à son matériau robuste, il est très utile dans les environnements de travail humides et sales. Par ailleurs, ce sac à dos d'outils n'est pas uniquement un atelier à emporter partout, c'est aussi un bureau mobile. Un compartiment offre un rangement protégé et propre pour un ordinateur, un téléphone et des documents, séparés des outils.Le matériau respirant, les éléments réglables ainsi que la poignée antidérapante offrent un port du sac comfortable. Il répond aux exigences les plus élevées grâce à son matériau extérieur 1680D de qualité supérieure et à ses fermetures éclair YKK. Pour les objets personnels ou fragiles, il y a de la place dans plusieurs compartiments rembourrés.En plus d'un jeu de dix clés mâles et d'un coffret de 12 embouts, ce sac à dos contient également pour les travaux de vissage, sept tournevis ergonomiques et le Stubby. Toutes les tâches de maintien, de préhension et de coupe peuvent donc être réalisées avec les pinces universelles et multiprises ainsi que la pince coupante diagonale grande capacité. Le marteau rivoir de Wiha, le mètre-ruban ainsi que cinq clés mixtes à cliquet viennent compléter cette composition d'outils. De plus, ce sac à dos peut être personnalisé grâce au système universel MOLLE. On trouve sur internet une large palette d'accessoires pour ses accroches pratiques permettant ainsi de compléter et d'élargir le sac à dos (non inclus dans le produit). Avec ce sac à dos d'outils professionnel et sa composition d'outils Wiha de qualité supérieure, vous avez toujours tout ce qu'il faut où que vous soyez!

Composition:

  • 1x Tournevis SoftFinish® Fente avec lame six pans avec disque de frappe 12.0 mm x 200 mm (03231)
  • 1x Tournevis SoftFinish® Fente avec lame ronde pour vis situées en profondeur 3.5 mm x 100 mm (00691)
  • 1x Tournevis SoftFinish® Fente avec lame ronde pour vis situées en profondeur 4.5 mm x 125 mm (00697)
  • 1x Tournevis SoftFinish® Fente avec lame ronde pour vis situées en profondeur 5.5 mm x 150 mm (00700)
  • 1x Tournevis SoftFinish® Fente avec lame ronde 6.5 mm x 150 mm (00703)
  • 1x Tournevis SoftFinish® Phillips avec lame ronde PH1 x 80 mm (00756)
  • 1x Tournevis SoftFinish® Phillips avec lame ronde PH2 x 100 mm (00759)
  • 1x Tournevis avec porte-embout magnétique Stubby, 1/4" 57 mm (29463)
  • 1x Coffret d'embouts FlipSelector Standard 25 mm Mélangé 13 pcs 1/4" C6,3 (39078)
  • 1x Marteau d'ingénieur
  • 1x Pince coupante diagonale grande capacité Industrial avec DynamicJoint® avec ressort d’ouverture activable et désactivable 180 mm, 7" (41272)
  • 1x Pince universelle Industrial avec DynamicJoint® et OptiGrip avec taillant extra long 200 mm, 8" (32319)
  • 1x Pince multiprise Industrial à charnière 250 mm (32342)
  • 1x Jeu de clés mâles en étui ProStar Six pans à tête sphérique 9 pcs, chromées mat (07185)
  • 1x Clé mixte à cliquet 8 mm x 8 mm (44638)
  • 1x Clé mixte à cliquet 10 mm x 10 mm (44640)
  • 1x Clé mixte à cliquet 13 mm x 13 mm (44654)
  • 1x Clé mixte à cliquet 17 mm x 17 mm (44658)
  • 1x Clé mixte à cliquet 19 mm x 19 mm (44660)
  • 1x Mètre-ruban 5 m avec clip attache-ceinture (33251)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

45529

Référence pièce
45529
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

438.96 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Sac à dos d'outils mechanic 41 pièces, le numéro d'article est le suivant: 45529.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 45529.

Assistance technique