Wiha Caisse à outils Basic Set L electric 18 pièces

Wiha Caisse à outils Basic Set L electric 18 pièces

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Dimensions: Intérieur : 42 x 30 x 16 cm / Extérieur : 45,7 x 36,7 x 18,3 cm

Application: L'équipement de base pour l'électricien mobile - également idéal pour un début de travail parfait.

Application: Convient pour le travail dans la zone de pièces conductrices de tension jusqu'à 1 000 V CA.

Matériel: Polypropylène

Dans le cadre d'une utilisation mobile, il n'est pas simple de transporter avec soi tous les outils nécessaires et de les laisser en ordre. Avec la caisse à outils Basic, l'électricien mobile dispose d'un équipement exceptionnel, sans jamais rien perdre de vue. Pour l'équipement de base optimal, la caisse à outils maniable est garnie d'une gamme d'outils manuels haut de gamme, dont la plupart assurent une sécurité supplémentaire lors de la réalisation de travaux sur des pièces conductrices de tension grâce à leur isolation certifiée VDE. En outre, grâce à des sangles supplémentaires et à un autre espace de rangement, la caisse offre suffisamment de place pour l'équipement supplémentaire individuel. La caisse en polypropylène est garante de robustesse et, grâce aux oeillets intégrés, elle peut être protégée des vols à l'aide de cadenas (non fournis). La poignée ergonomique bicomposant assure une agréable sensation. La caisse à outils Basic est également idéale pour les vols en avion grâce à sa soupape de compensation de pression d'air et elle peut être clairement associée à son propriétaire grâce à la plaque d'identification à renseigner soi-même. Certifiée conformément à la classe de protection IP 67, la caisse à outils de Wiha est étanche à l'eau et à la poussière. Avec sa contenance de 20 l et une capacité de charge atteignant 14,2 kg, elle est parée à affronter les conditions d'utilisation les plus diverses.

Composition:

  • 1x Pince demi-ronde Industrial electric avec taillant forme droite 200 mm, 8" (33178)
  • 1x Pince coupante diagonale Industrial electric avec DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43336)
  • 1x Pince universelle grande capacité Industrial electric avec DynamicJoint® et OptiGrip avec taillant extra long 180 mm, 7" (33186)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric slimFix Fente 3.5 mm x 100 mm (35446)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric slimFix Fente 4.0 mm x 100 mm (35390)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric slimFix Fente 5.5 mm x 125 mm (35391)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric slimFix Phillips PH2 x 100 mm (35394)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)
  • 1x Mètre pliant pour électricien Longlife® 2 m métrique, 10 branches 15 mm (42068)
  • 1x Tournevis avec magasin d'embouts PocketMax® electric Composition mixte avec 4 embouts slimBits (45296)
  • 1x Niveau à bulles pour électricien 40 cm (42074)
  • 1x Outil de dénudage multifonction pour les câbles ronds 125 mm, 5" (44242)
  • 1x coffret

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

45530

Référence pièce
45530
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

385.43 €

5 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Oui

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Caisse à outils Basic Set L electric 18 pièces, le numéro d'article est le suivant: 45530.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 45530.

Assistance technique