Répond à vos attentes: Mallette: Complete, robuste, stable et sécurisée
Réduit vos coûts: L'utilisation de l'outil adéquat évite d'abîmer la pièce travaillée.
Augmente votre sécurité: Outils isolés VDE couronnés de prix internationaux, chacun testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
Augmente votre sécurité: Les vérins maintiennent la mallette ouverte dans toutes les positions et réduisent les risques de blessures à la fermeture.
Prend soin de votre santé: Les pinces Wiha demandent moins d'effort et réduisent les sollicitations du poignet. Le concept ergonomique des branches facilite le travail et réduit le risque de TMS.
Prend soin de votre santé: La sangle de suspension permet le transport simple du coffret à outils et garde les mains libres pour d'autres matériaux.
Augmente votre efficacité: Le design et les plateaux d'outils garantissent un accès rapide et simple à l‘outil.
Augmente votre efficacité: Le design et la fonction des intercalaires pour outils garantissent un accès rapide et simple à l'outil.
Augmente votre flexibilité: Beaucoup de place pour des outils supplémentaires et un espace de rangement particulièrement grand pour des petites pièces et des machines.
Application: Convient pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1.000 V AC. L'équipement complet pour l'électricien professionnel en déplacement.
Informations complémentaires: Fabriqué selon IEC 60900.
Matériel: boîtier en polypropylène (PP)
Les intercalaires pour outils du coffret Competence XL à 82 pièces pour électriciens sont conçus pour une utilisation efficace afin que tous les outils soient accessibles de manière rapide et simple. Grâce à l'équipement complet, les électriciens disposent de l'outil adapté à chaque application, comme par exemple le porte-embout à magasin LiftUp electric, des tournevis entièrement isolés de la famille Wiha Slim ou la pince d'installation TriCut. Le grand espace de rangement des deux coffrets à outils offre en outre beaucoup de place pour d'autres petites pièces et machines. Les coffrets en polypropylène robuste sont en outre équipés d'amortisseurs à gaz qui maintiennent le couvercle dans différentes positions et l'empêchent de se refermer automatiquement. Ceci minimise les contusions aux doigts ou autres blessures.
Composition:
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
40523
Article ESD | Non | avec batterie | Non | Outillage pour l'électricité | Non |
---|---|---|---|---|---|
Libre-service - Emballage | Non | Volume (litres) | 29.3 |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu d'outils électricien Competence XL Mélangé, 81 pcs y compris un coffret, le numéro d'article est le suivant: 40523.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 40523.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles