Wiha Jeu d'outils électricien Jeu mixte de 13 pcs y compris classeur à outils

Wiha Jeu d'outils électricien Jeu mixte de 13 pcs y compris classeur à outils

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Répond à vos attentes: Jeu avec une sélection de produits pour les usages les plus courants.

Augmente votre efficacité: Jeu d'outils compact et peu encombrant.

Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!

Augmente votre sécurité: Outils isolés VDE couronnés de prix internationaux, chacun testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.

Informations complémentaires: Fabriqué selon IEC 60900.

Le jeu d'outils de 13 pièces contient des outils à main sélectionnés pour les applications électriques les plus courantes. La trousse à outils entièrement rabattable avec fermeture à glissière et poignée de transport ainsi que des compartiments pour les outils à main offre suffisamment de place et une disposition claire. Grâce à leur lame particulièrement fine, les tournevis SoftFinish® electric slimFix isolés peuvent aussi aisément atteindre des éléments vissés et ressorts situés en profondeur. La trousse à outils contient en outre une pince coupe-câbles, une pince demi-ronde ainsi qu'une pince coupante diagonale grande capacité avec technologie DynamicJoint® pour une transmission optimale de la force manuelle. D'autres outils spécialement conçus pour les tâches d'un électricien complètent le jeu d'outils.

Composition:

  • 1x Tournevis SoftFinish® electric slimFix Fente 3.5 mm x 100 mm (35446)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric slimFix Fente 4.5 mm x 125 mm (35501)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric slimFix Fente 5.5 mm x 125 mm (35391)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric slimFix Pozidriv PZ2 x 100 mm (35396)
  • 1x Pince coupe-câbles Professional electric avec ressort d’ouverture activable et désactivable 210 mm, 8 1/4" (43662)
  • 1x Pince demi-ronde Professional electric avec taillant forme droite 200 mm, 8" (26727)
  • 1x Pince coupante diagonale grande capacité Professional electric avec DynamicJoint® avec ressort d’ouverture activable et désactivable 180 mm, 7" (41274)
  • 1x Outil de dénudage automatique jusqu'à 6 mm² 190 mm, 7 1/2" (44617)
  • 1x Outil de dénudage avec couteau intérieur autorotatif pour câble rond 165 mm (44618)
  • 1x Détecteur de tension SoftFinish® unipolaire,110 - 250 volts Fente transparent, avec agrafe 3.0 mm (34745)
  • 1x Mètre pliant Longlife® Plus 2 m métrique, 10 branches 15 mm (27059)
  • 1x Trousse à outils

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

36389

Référence pièce
36389
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

217.91 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non avec batterie Non Outillage pour l'électricité Non
Libre-service - Emballage Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu d'outils électricien Jeu mixte de 13 pcs y compris classeur à outils, le numéro d'article est le suivant: 36389.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 36389.

Assistance technique