Application: Les pieds pliables permettent à l'utilisateur, grâce à la position surélevée, de sortir les outils facilement et sans danger pour le dos. De plus, le coffret à outils sert ainsi de marchepied stable et antidérapant pour le travail en hauteur.
Pieds de rechange pour le coffret à outils XXL III. Le jeu comprend un pied de rechange avec élément de raccordement. Convient uniquement pour les pieds situés du côté de la poignée télescopique du coffret à outils XXL III. Contient une pièce.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
44557
Largeur(mm) | 324 | Article ESD | Non | Longueur totale(mm) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
hauteur(mm) | 400 | Outillage pour l'électricité | Non | Libre-service - Emballage | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Pieds pour coffret à outils XXL III (côté de la poignée télescopique), le numéro d'article est le suivant: 44557.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 44557.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles