Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Facilite votre travail: Mains libres et pas de détérioration des vêtements de travail grâce à la sacoche fixée à la ceinture.
Augmente votre sécurité: Les lames slim Wiha garantissent un accès facile et protégé aux vis situées en profondeur.
Augmente votre sécurité: Outils isolés VDE couronnés de prix internationaux, chacun testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!
Augmente votre efficacité: Avoir toujours avec soi tous les outils importants rapidement disponibles.
Dimensions: 28 x 25 x 8 cm
Application: L’outillage de base pour des travaux exigeants dans le domaine de l’électrique.
Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu’à 1 000 V CA.
Informations complémentaires: Fabriqué selon IEC 60900.
Ne pas avoir à portée de main l'outil adapté pour son application est avant tout une perte de temps en utlisation nomade. Avec le jeu d’outils de 18 pcs pour électricien, l’intégralité des outils est toujours opérationnelle grâce à une sacoche de ceinture pratique pour des applications dans le domaine de l’électrique. Pendant le travail, l’utilisateur a en permanence ses deux mains libres pour travailler. Après tout, le jeu d’outils pour électricien offre un large éventail d’outils à main indispensables et pratiques pour les électriciens. Le jeu comprend, entre autres, le tournevis de précision PicoFinish® electric, le tournevis SoftFinish®electric slimFix, la lampe de poche Wiha et la pince d’installation TriCut. La sacoche de ceinture pratique offre également un espace de rangement pour d’autres outils et peut être rapidement et facilement fixée sur la ceinture.
Composition:
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
44574
Largeur(mm) | 260 | Article ESD | Non | avec batterie | Non |
---|---|---|---|---|---|
Outillage pour l'électricité | Non | Libre-service - Emballage | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu d’outils d’électricien mélangé, 18 pcs dans une sacoche ceinture, le numéro d'article est le suivant: 44574.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 44574.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles