Wiha Jeu d'outils électricien Tournevis, pince coupante diagonale, 7 pcs y compris classeur à outils

Wiha Jeu d'outils électricien Tournevis, pince coupante diagonale, 7 pcs y compris classeur à outils

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Augmente votre efficacité: Jeu d'outils compact et peu encombrant.

Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!

Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.

Design: Outils VDE avec isolation de protection jusqu'à 1 000 V c.a., certifié GS.

Design: Format de poche env. 31 x 24 x 4 cm.

Design: Outils de haute qualité dans une trousse à outils pratique.

Design: Isolation testée individuellement selon IEC 60900:2012.

Informations complémentaires: Fabriqué selon IEC 60900.

Le jeu d'outils de 7 pièces offre l'équipement de base pour les applications en électricité les plus courantes. La trousse à outils entièrement rabattable avec fermeture à glissière et poignée de transport ainsi que des compartiments pour les outils à main offre suffisamment de place et une disposition claire. Grâce à leur lame particulièrement fine, les tournevis SoftFinish® electric slimFix isolés peuvent aussi aisément atteindre des éléments vissés et ressorts situés en profondeur. La pince coupante diagonale grande capacité également isolée avec technologie DynamicJoint et une construction articulée unique pour une transmission optimale de la force manuelle complète l'équipement de la trousse à outils.

Composition:

  • 1x Tournevis SoftFinish® electric Fente 3.5 mm x 100 mm (00822)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric Fente 4.5 mm x 125 mm (00824)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric Fente 5.5 mm x 125 mm (00826)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric Phillips PH1 x 80 mm (00847)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric Phillips PH2 x 100 mm (00848)
  • 1x Pince coupante diagonale Professional electric avec DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)
  • 1x Trousse à outils

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

33969

Référence pièce
33969
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

57.57 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non Certifié VDE Oui avec batterie Non
Outillage pour l'électricité Non Libre-service - Emballage Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu d'outils électricien Tournevis, pince coupante diagonale, 7 pcs y compris classeur à outils, le numéro d'article est le suivant: 33969.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 33969.

Assistance technique