Augmente votre efficacité: Jeu d'outils compact et peu encombrant.
Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
Design: Outils VDE avec isolation de protection jusqu'à 1 000 V c.a., certifié GS.
Design: Format de poche env. 31 x 24 x 4 cm.
Design: Outils de haute qualité dans une trousse à outils pratique.
Design: Isolation testée individuellement selon IEC 60900:2012.
Le jeu d'outils de 6 pièces offre l'équipement de base pour les applications en électricité les plus courantes. La trousse à outils entièrement rabattable avec fermeture à glissière et poignée de transport ainsi que des compartiments pour les outils à main offre suffisamment de place et une disposition claire. Grâce à leur lame particulièrement fine, les tournevis SoftFinish® electric slimFix isolés peuvent aussi aisément atteindre des éléments vissés et ressorts situés en profondeur. La pince coupante diagonale grande capacité également isolée avec technologie DynamicJoint et une construction articulée unique pour une transmission optimale de la force manuelle complète l'équipement de la trousse à outils.
Composition:
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
26755
Article ESD | Non | Certifié VDE | Oui | avec batterie | Non |
---|---|---|---|---|---|
Outillage pour l'électricité | Non | Libre-service - Emballage | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu d'outils électricien Tournevis, pince coupantes diagonales grande capacité, 6 pcs y compris dossier d'outils, le numéro d'article est le suivant: 26755.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 26755.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles