Wiha Jeu d'outils de mécanicien Tournevis, pince universelle, 7 pcs y compris classeur à outils

Wiha Jeu d'outils de mécanicien Tournevis, pince universelle, 7 pcs y compris classeur à outils

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Facilite votre travail: Prise en main pratique et confortable dans toutes les situations de travail courantes grâce à la pince universelle Wiha.

Augmente votre efficacité: Jeu d'outils compact et peu encombrant.

Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!

Application: Equipement choisi pour les applications les plus courantes.

Design: Outils de haute qualité dans une trousse à outils pratique.

Design: Format de poche env. 31 x 24 x 4 cm.

Design: Poids 875 g.

Composition:

  • 1x Tournevis SoftFinish® Fente avec lame ronde pour vis situées en profondeur 3.5 mm x 100 mm (00691)
  • 1x Tournevis SoftFinish® Fente avec lame ronde pour vis situées en profondeur 4.5 mm x 125 mm (00697)
  • 1x Tournevis SoftFinish® Fente avec lame ronde 6.5 mm x 150 mm (00703)
  • 1x Tournevis SoftFinish® Phillips avec lame ronde PH1 x 80 mm (00756)
  • 1x Tournevis SoftFinish® Phillips avec lame ronde PH2 x 100 mm (00759)
  • 1x Pince universelle Industrial avec DynamicJoint® et OptiGrip avec taillant extra long 180 mm, 7" (30826)
  • 1x Trousse à outils

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

33970

Référence pièce
33970
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

54.93 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non avec batterie Non Outillage pour l'électricité Non
Libre-service - Emballage Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu d'outils de mécanicien Tournevis, pince universelle, 7 pcs y compris classeur à outils, le numéro d'article est le suivant: 33970.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 33970.

Assistance technique