Wiha Jeu de coffret à outils XL SHK 111 pièces dans un coffret

Wiha Jeu de coffret à outils XL SHK 111 pièces dans un coffret

Augmente votre efficacité: Le design et les plateaux d'outils garantissent un accès rapide et simple à l‘outil.

Facilite l'utilisation: Le design et la fonction des compartiments pour outils garantissent un accès et un rangement rapide et simple de l'outil.

Augmente votre sécurité: Outils isolés VDE couronnés de prix internationaux, chacun testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.

Prend soin de votre santé: Les pinces Wiha demandent moins d'effort et réduisent les sollicitations du poignet. Le concept ergonomique des branches facilite le travail et réduit le risque de TMS.

Application: Convient au travail dans le domaine des sanitaires/chauffage/climatisation. L'équipement complet pour le professionnel du domaine des sanitaires/chauffage/climatisation en déplacement, par exemple en service chez le client.

Matériel: boîtier en polypropylène (PP)

Les sanitaires, le chauffage et la climatisation couvrent une large palette de spécialisations et requièrent différentes applications et des outils les plus variés. Il est ainsi essentiel pour tous les professionnels des sanitaires/chauffage/climatisation d'avoir tous les outils nécessaires sur soi et bien rangés, en particulier en déplacement. Avec ses 112 outils pratiques, le coffret à outils SHK de Wiha est le compagnon idéal ! Les intercalaires pour outils de ce coffret ont été conçus de manière à permettre d'accéder rapidement et facilement aux outils afin d'assurer un travail efficace. Grâce à sa vaste palette d'équipement, les professionnels des sanitaires/chauffage/climatisation ont l'outil adapté à portée de main pour chaque application, tel que le tournevis dynamométrique TorqueVario®-S, le Multitool PocketStar®, la pince d'installation TriCut, la clé à cliquet extrêmement facile à nettoyer ainsi que le tournevis extra long avec une longueur de lame de 300 mm, par exemple. Ce dernier convient en particulier aux chauffages au gaz où il est avantageux en raison de l'espace étroit de leurs conditions de travail. Par ailleurs, le grand espace de rangement de ce coffret à outils offre en plus de la place pour d'autres petites pièces et machines. Ce coffret en polypropylène solide est en outre équipé d'amortisseurs à gaz supplémentaires qui maintiennent le couvercle dans différentes positions et l'empêchent de se refermer automatiquement. Vous réduisez ainsi le risque de vous coincer les doigts ou d'autres blessures.

Composition:

  • 1x Coffret d'embouts XLSelector Standard 25 mm Mélangé 31 pcs 1/4" C6,3 (29417)
  • 1x Tournevis SoftFinish® Fente avec lame six pans avec disque de frappe 12.0 mm x 200 mm (03231)
  • 1x Tournevis SoftFinish® Fente avec lame ronde pour vis situées en profondeur 5.5 mm x 150 mm (00700)
  • 1x Tournevis SoftFinish® Fente avec lame ronde 6.5 mm x 150 mm (00703)
  • 1x Tournevis SoftFinish® Fente avec lame ronde 8.0 mm x 150 mm (00708)
  • 1x Tournevis SoftFinish® Phillips avec lame ronde PH1 x 80 mm (00756)
  • 1x Tournevis SoftFinish® Phillips avec lame ronde PH2 x 100 mm (00759)
  • 1x Tournevis SoftFinish® Pozidriv avec lame ronde PZ2 x 300 mm (26455)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric Fente 2.5 mm x 75 mm (00820)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric slimFix Fente 3.5 mm x 100 mm (35446)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393)
  • 1x Tournevis porte-embout avec magasin d'embouts Fente, Phillips avec 6 embouts, court 1/4" (33736)
  • 1x Tournevis avec porte-embout SoftFinish® serrage par circlip Manche flexible, 1/4" 150 mm (01479)
  • 1x Tournevis dynamométrique TorqueVario®-S Couple limité à réglage variable 2 - 7 (26464)
  • 1x Lame interchangeable carré femelle pour tournevis dynamométrique avec manche longitudinal (26229)
  • 1x Porte-embout à serrage par bille pour tournevis dynamométrique avec manche longitudinal 1/4" (27526)
  • 1x Détecteur de tension Volt Detector sans contact, unipolaire, 90 – 1 000 V AC avec 2 piles AAA (43798)
  • 1x Jeu de clés mâles en étui ErgoStar Six pans à tête sphérique MagicRing® 9 pcs, lumineux en couleur (41979)
  • 1x Pince multiprise Classic à charnière 180 mm (26760)
  • 1x Pince multiprise Classic à charnière 250 mm (26761)
  • 1x Pince-clé Classic 250 mm, 10" (40923)
  • 1x Pince coupante diagonale à hautes performances BiCut® Industrial avec DynamicJoint® réversible 200 mm, 8" (38189)
  • 1x Pince d'installation TriCut Professional electric 170 mm, 7" (38552)
  • 1x Pince demi-ronde Professional electric avec taillant, forme courbe, env. 40° 160 mm, 6 1/2" (26728)
  • 1x Pince universelle Industrial avec DynamicJoint® et OptiGrip avec taillant extra long 180 mm, 7" (30826)
  • 1x Marteau d'ingénieur
  • 1x Mètre pliant Longlife® All in One, 2 m métrique, 10 branches 15 mm (33232)
  • 1x Clé universelle à double articulation avec empreinte triangle mâle, carré mâle et queue de pic 7-9- 5 - 8- 3 - 5 (44001)
  • 1x Multitool PocketStar TORX® 8 pcs (23047)
  • 1x Clé mixte à cliquet 8 mm x 8 mm (44638)
  • 1x Clé mixte à cliquet 10 mm x 10 mm (44640)
  • 1x Clé mixte à cliquet 11 mm x 11 mm (44643)
  • 1x Clé mixte à cliquet 12 mm x 12 mm (44653)
  • 1x Clé mixte à cliquet 13 mm x 13 mm (44654)
  • 1x Clé mixte à cliquet 14 mm x 14 mm (44655)
  • 1x Clé mixte à cliquet 16 mm x 16 mm (44657)
  • 1x Clé mixte à cliquet 17 mm x 17 mm (44658)
  • 1x Clé mixte à cliquet 19 mm x 19 mm (44660)
  • 1x Jeu de clés à cliquet 1/4" 16 pièces dans un intercalaire en mousse (44683)
  • 1x Marqueur de trous profonds
  • 1x Cutter
  • 1x Coupe-tube 3-35 mm
  • 1x Roues de rechange pour coupe-tube
  • 1x Mallette à outils XL vide

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

45237

Référence pièce
45237
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,554.78 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non avec batterie Non Outillage pour l'électricité Non
Libre-service - Emballage Non Volume (litres) 29.3

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu de coffret à outils XL SHK 111 pièces dans un coffret, le numéro d'article est le suivant: 45237.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 45237.

Assistance technique