Wiha Jeu d'outils d'installation de borne de recharge 23 pièces, trousse fonctionnelle comprise

Wiha Jeu d'outils d'installation de borne de recharge 23 pièces, trousse fonctionnelle comprise

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Facilite votre travail: Tous les outils sont rangés de manière ordonnée et sécurisée dans une trousse robuste.

Augmente votre efficacité: 4 en 1 : dénuduer rond, dénudeur longitudinal, couteau à crochet et des dénudeurs.

Augmente votre efficacité: Travail propre et efficace grâce à la découpe sans écrasement des câbles.

Augmente votre efficacité: Le vissage au bon couple évite la détérioration des pièces travaillées.

Augmente votre sécurité: Les embouts slim garantissent un accès facile et protégé aux vis situées en profondeur.

Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.

Application: Outils isolés pour travailler sur les stations et les bornes de recharge.

Un certain niveau de qualification des collaborateurs ainsi qu'un équipement certifié et fiable sont requis pour la réalisation des travaux de montage et de mise en service des bornes de recharge. Avec le jeu d'outils, l'utilisateur à toujours l'outil adapté à portée de main. Rangés de manière ordonnée et sécurisée dans une trousse fonctionnelle solide, ces outils pour électriciens conviennent parfaitement à l'utilisation mobile. La trousse de Wiha au design récompensé par un prix permet une utilisation polyvalente grâce à sa conception brevetée. Lorsqu’elle est ouverte, elle prend la forme d’un présentoir qui facilite le prélèvement des outils. D'autres avantages sont ici la languette d’accrochage au mur ainsi que le fond amovible. Ce jeu d'outils permet d'économiser de la place de manière optimale grâce à son système complet d'embouts interchangeables. Grâce à la slimTechnology de Wiha, les embouts slim compris dans le jeu avec leurs lames jusqu'à 33 % plus minces permettent également d'accéder facilement à des éléments à vis ou à ressort situés en profondeur. En combinaison avec le manche extra-court Stubby, vous pouvez accéder facilement aux vis, en particulier dans les espaces étroits. Le contenu de ce jeu offre une palette d'utilisation variée. C'est ainsi que l'on trouve également toujours l'outil adapté même lors de travaux sur l'armoire de distribution.
Tous les outils compris dans de jeu ont été soumis à un essai individuel de série selon la norme internationale CEI 60900 et permettent de travailler en toute sécurité sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V CA.

Contrôlé selon CEI 60900.

Composition:

  • 1x Tournevis avec porte-embout SoftFinish® electric slimVario Stubby
  • 1x Tournevis avec porte-embout SoftFinish® slimVario® electric
  • 1x Tournevis dynamométrique TorqueVario®-S electric Couple limité à réglage variable
  • 1x Clé universelle à double articulation avec empreinte triangle mâle, carré mâle et queue de pic 7-9- 5 - 8- 3 - 5 (44001)
  • 1x Outil de dénudage multifonction pour les câbles ronds 125 mm, 5" (44242)
  • 1x Pince coupe-câbles Professional electric avec ressort d’ouverture activable et désactivable 210 mm, 8 1/4" (43662)
  • 1x Pince demi-ronde Professional electric avec taillant, forme courbe, env. 40° 200 mm, 8" (26729)
  • 1x Rallonge slimVario® electric pour embouts slimBit 6.0 mm (43292)
  • 1x Outil de réglage pour tournevis dynamométrique avec manche longitudinal 90 mm (26864)
  • 1x Adaptateur TorqueVario-S electric pour embouts slimBit 6.0 mm (35870)
  • 1x Embout slim electric Phillips PH1 x 75 mm (34583)
  • 1x Embout slim electric Phillips PH2 x 75 mm (34584)
  • 1x Embout slim electric Fente 3.5 mm x 75 mm (41159)
  • 1x Embout slim electric Fente 5.5 mm x 75 mm (34581)
  • 1x Embout slim electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589)
  • 1x Embout slim electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)
  • 1x Embout slim electric TORX® T20 x 75 mm (35509)
  • 1x Embout slim electric TORX® T25 x 75 mm (36071)
  • 1x Embout slim electric Six pans 2.5 mm x 75 mm (37224)
  • 1x Embout slim electric Six pans 3.0 mm x 75 mm (37147)
  • 1x Embout slim electric Six pans 4.0 mm x 75 mm (37225)
  • 1x Embout slim electric Six pans 5.0 mm x 75 mm (37226)
  • 1x Trousse fonctionnel vide (43474)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

45289

Référence pièce
45289
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

316.69 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu d'outils d'installation de borne de recharge 23 pièces, trousse fonctionnelle comprise, le numéro d'article est le suivant: 45289.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 45289.

Assistance technique