Graisseur automatique CONCEPT2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ARCALUB-C2-2P
ARCALUB-C2-2P-24VDC
ARCALUB-C2-2P-OIL-24VDC
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Lubrifiant Tension de fonctionnement
(V)

898.86 €

1 Disponible 4 jours ≤ NLGI 2 (test d'aptitude requis)Batterie au lithium 3 V

1,000.60 €

1 Disponible 4 jours ≤ NLGI 2 (test d'aptitude requis)DC 24

1,041.57 €

1 Disponible 4 jours Huile de lubrification > 68 mm²/sDC 24

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension(mm) 110 x 240 x 110 Poids(kg) 1

Assistance technique