Tuyau pour distributeur de lubrifiant, noir, ARCALUB-X.HOSE Series

Tuyau pour distributeur de lubrifiant, noir, ARCALUB-X.HOSE Series
  • Remise sur volume
Tuyau pour distributeur de lubrifiant Tuyau pour lubrification à la graisse, noir

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ARCALUB-X.HOSE-4X2,​5-PA12-5M
ARCALUB-X.HOSE-4X2,​5-PA12-10M
ARCALUB-X.HOSE-4X2,​5-PA12-50M
ARCALUB-X.HOSE-PA12-5M
ARCALUB-X.HOSE-PA12-10M
ARCALUB-X.HOSE-PA12-50M
ARCALUB-X.HOSE-PA66-5M
ARCALUB-X.HOSE-PA66-10M
ARCALUB-X.HOSE-PA66-50M
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur [L]
(m)
Diamètre [D1]
(mm)
Rayon de courbure minimal
(mm)
Matériaux Diamètre [D2]
(mm)
Poids
(kg)

80.86 €

1 Disponible 4 jours 5440PA122.50.2

144.78 €

1 Disponible 4 jours 10440PA122.50.3

423.98 €

1 Disponible 4 jours 50440PA122.51

57.08 €

1000 4 jours 5635PA1240.094

96.72 €

1 Disponible 4 jours 10635PA1240.2

442.25 €

1 Disponible 4 jours 50635PA1241

69.71 €

1 Disponible 4 jours 5845PA6.650.1

137.86 €

1 Disponible 4 jours 10845PA6.650.35

497.03 €

1 Disponible 4 jours 50845PA6.651.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de fonctionnement(°C) -20 °C ... +80 °C Taper Convient pour les chaînes porte-câbles, non remplies, noires

Assistance technique