Graisse pour roulements, Graisse pour température élevée ARCANOL-TEMP110

Graisse pour roulements, Graisse pour température élevée ARCANOL-TEMP110
Graisse pour roulements, Graisse pour température élevée ARCANOL-TEMP110

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ARCANOL-TEMP110-1KG

Référence pièce
ARCANOL-TEMP110-1KG
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

73.83 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de service, min.(°C) -35 Température de service, max.(°C) 160 Température limite continue supérieure(°C) 110
Valeur spécifique de la vitesse de rotation(mm/min) 500000 Poids(kg) 1.084

Vous vous trouvez sur la page de Graisse pour roulements, Graisse pour température élevée ARCANOL-TEMP110, le numéro d'article est le suivant: ARCANOL-TEMP110-1KG.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ARCANOL-TEMP110-1KG.

Assistance technique