Graisse pour roulements, Graisse spéciale ARCANOL-SPEED2,6

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ARCANOL-SPEED2,6-400G

Référence pièce
ARCANOL-SPEED2,​6-400G
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

92.46 €

10000 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de service, min.(°C) -40 Température de service, max.(°C) 120 Température limite continue supérieure(°C) 80
Valeur spécifique de la vitesse de rotation(mm/min) 2000000 Poids(kg) 0.4357

Vous vous trouvez sur la page de Graisse pour roulements, Graisse spéciale ARCANOL-SPEED2,6, le numéro d'article est le suivant: ARCANOL-SPEED2,6-400G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ARCANOL-SPEED2,6-400G.

Assistance technique