Graisse pour roulements, Graisse spéciale ARCANOL-VIB3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ARCANOL-VIB3-1KG
ARCANOL-VIB3-400G
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taper Poids
(kg)

79.69 €

1 4 jours Boîte 1 kg1.084

36.40 €

10 4 jours Cartouche 400 g0.4357

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de service, min.(°C) -30 Température de service, max.(°C) 150 Température limite continue supérieure(°C) 90
Valeur spécifique de la vitesse de rotation(mm/min) 350000

Assistance technique