Joints de serrage (31156)

Joints de serrage (31156)
· Pour le serrage de pièces cylindriques

· Réglable sans paliers

· La conception simple permet un serrage rapide

· Serrage sans outils grâce à la poignée papillon

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
31156-0606
31156-0808
31156-1010
31156-1212
31156-1616
31156-2020
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille D=diamètre intérieur
(mm)
D1=Diamètre intérieur
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)

41.62 €

1 4 jours 166141243.61591419.61838138.5

44.04 €

1 4 jours 288161454.617121625.624501812

48.37 €

1 4 jours 31010181460.620151825.624502214.5

50.00 €

1 4 jours 41212202177.223172037.235.6752415.5

52.61 €

1 4 jours 51616252190.231222537.235.67529.518.5

59.57 €

1 4 jours 62020302198.236253037.235.6753017.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Couleur principale Noir Corps de finition de surface anodisé
Matériau du composant Acier Composant de finition de surface chromé brillant

Assistance technique