Angle acier ouvert (04759)

Angle acier ouvert (04759)
· Réglage et positionnement libres

· Montage facilité grâce à l'ouverture

· Réglable sans palier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

04759-0804060

Référence pièce
04759-0804060
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

14.27 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corde acier 1.0037 Corps de finition de surface galvanisé et passivé
B=Largeur(mm) 40 B1(mm) 10.4 H=Hauteur(mm) 60
H1(mm) 36 L=Longueur(mm) 80 L1(mm) 56
S=Épaisseur(mm) 4

Vous vous trouvez sur la page de Angle acier ouvert (04759), le numéro d'article est le suivant: 04759-0804060.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 04759-0804060.

Assistance technique