Écrou à encoches avec bague Elastic - Stop (K1918)

Écrou à encoches avec bague Elastic - Stop (K1918)
· Plaque de fixation non nécessaire

· Résistants à l'essence et à l’huile

· Résistent aux vibrations et oscillations les plus fortes

· Utilisables comme écrous de réglage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1918.10
K1918.12
K1918.14
K1918.16
K1918.18
K1918.20
K1918.22
K1918.24
K1918.28
K1918.30
K1918.32
K1918.35
K1918.38
K1918.40
K1918.42
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1=Filetage D3
(mm)
G=Filetage H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
B max.
(mm)
D2=Diamètre extérieur
(mm)
Poids
(kg)
H min.
(mm)
O
(mm)
T
(mm)

1.04 €

1 4 jours M10x115M10x17,64,47,6180,01504,431,5

1.07 €

1 4 jours M12x1,518M12x1,59,25,79,2210,01225,731,5

1.20 €

1 4 jours M14x1,521M14X1,510,7610,7240,0177641,5

1.32 €

1 4 jours M16x1,524M16x1,510,7610,7280,0238642

1.84 €

1 4 jours M18x1,524M18x1,510,77,310,7280,02207,342

1.93 €

1 4 jours M20x1,527M20x1,59,669,6320,0245642,5

2.32 €

1 4 jours M22x1,533M22x1,512,7712,7380,0509752,5

2.29 €

1 4 jours M24x1,533M24X1,510,76,210,7380,03726,252,5

2.59 €

1 4 jours M28x1,538M28X1,511,26,911,2440,05506,953

2.47 €

1 4 jours M30x1,538M30X1,5116,511440,04436,553

2.99 €

1 4 jours M32x1,544M32X1,511,26,611,2500,06666,653

2.99 €

1 4 jours M35x1,544M35X1,511711500,0589753

3.34 €

1 4 jours M38x1,547M38X1,512,26,612,2530,06996,653

3.45 €

1 4 jours M40x1,550M40X1,512712560,0784763

4.14 €

1 4 jours M42x1,555M42X1,515,210,615,2620,085010,663,5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de décolletage Corps de finition de surface zingué Matériau du composant Polyamide
H2(mm) 0,5 Finition 1 avec bague elastic-stopp Type de fixation clé à ergot
Désignation Écrou à Encoches Type de produit Écrou RoHS true

Assistance technique