Soufflette extra longue Long. 300mm

Soufflette extra longue Long. 300mm
Nos soufflettes air comprimé ont une forme compacte avec un embout intégré. Les utilisateurs apprécieront les soufflettes prevoS1 au quotidien pour leur facilité d’utilisation.

Ces soufflettes, équipées d’embouts Prevost intégrés, sont compatibles avec tous les grands standards. Ces embouts se connectent directement au raccord rapide de sécurité prevoS1, qui sert également à optimiser l’ergonomie de la soufflette (excellente prise en main).

La soufflette 27102 assure un soufflage directionnel précis et une bonne progressivité. La souplesse de la poignée permet de passer d’un soufflage léger à un jet d’air plus puissant.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BGM 106
BGM B106
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage BSPP Buse

24.97 €

1 7 jours G 1/4 FBuse extra-longue

10.95 €

1 7 jours G 1/4 MBuse longue de rechange

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur de buse(mm) 300 Filetage femelle BSPP G 1/4" Pression de fonctionnement max.(Bar) 10
Matière Aluminium Conso d'air (à 6 bar)(m3/h) 20,4

Assistance technique