Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PPS SQCHPD25
Vide | -0,98 bar (98% vide) | Point fort | Système évolutif | Température(°C) | -20 à +80 |
---|---|---|---|---|---|
Technologie | PPS Grip Concept | Pour tube Ø int.(mm) | 25 | Matière | Tube et raccords aluminium |
Conforme aux normes | DESP REACH | Pression d'utilisation(bar) | 0 à 16 |
Vous vous trouvez sur la page de PPS SQCHPD - Outil à chanfreiner interne pour profil carré, le numéro d'article est le suivant: PPS SQCHPD25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PPS SQCHPD25.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles