Micromètre vertical Digital Height Master (515-374)

Micromètre vertical Digital Height Master 515-374

Détails du produit:

Référence fabricant: 515-374

Marque: MITUTOYO

Prix: 3,730.26

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Résolution: - inch

Résolution: 0,001 mm

Erreur d'avance: - µin

Erreur d'avance: ±2 µm

Unité de mesure: Métrique


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

515-374

Référence pièce
515-374
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Résolution
(inch)
Résolution
(mm)
Erreur d'avance
(µin)
Erreur d'avance
(µm)
Unité de mesure Poids
(kg)
Parallélisme des cales Capacité
(inch)
Capacité
(mm)

3,730.26 €

1 5 jours -0,001-±2Métrique9,52,0 µm-10 - 310

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Équipement de mesure Changement ZERO / ABS Oui Extinction auto (20 min. sans utilisation) Oui
Durée de vie la pile Approx. 1,8 ans Précision du pas capacité ≤ 310 mm : ±1.5 µm
310 < capacité ≤ 450 mm:±2.5 µm
450 < capacité ≤ 610 mm:±3.5 µm
Sortie de données Oui
Lecture(mm) 0,002 Alarme batterie faible Oui PRESET (présélection) 2 valeurs Oui

Vous vous trouvez sur la page de Micromètre vertical Digital Height Master, le numéro d'article est le suivant: 515-374.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 515-374.

Variantes de ce produit

Référence pièce
515-376
515-377
515-378
515-379
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Résolution
(inch)
Résolution
(mm)
Erreur d'avance
(µin)
Erreur d'avance
(µm)
Unité de mesure Poids
(kg)
Parallélisme des cales Capacité
(inch)
Capacité
(mm)

5,622.37 €

1 5 jours -0,001-±2Métrique13,62,5 µm-10 - 460

5,622.37 €

1 60 jours 0,0001-±100-Inch13,6Capacité ≤ 310 mm: 2 µm
310 < Capacité ≤ 610 mm:2,5 µm
0,5 - 18-

6,602.63 €

1 5 jours -0,001-±2,5Métrique16Capacité ≤ 310 mm: 2 µm
310 < Capacité ≤ 610 mm:2,5 µm
-10 - 610

6,602.63 €

1 60 jours 0,0001-±100--16Capacité ≤ 310 mm: 2 µm
310 < Capacité ≤ 610 mm:2,5 µm
0,5 - 24-

Assistance technique