Jeu de piges DIN 2269 (926-212)

Jeu de piges DIN 2269 926-212

Détails du produit:

Référence fabricant: 926-212

Marque: MITUTOYO

Prix: 5,401.25

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Classe: 2

Poids: 7,295 kg

Remarques: 1-10 mm, par pas de 0,1 mm  chaque pige est définie par +0,01 mm (surcote) et -0,01 mm (sous-cote)


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

926-212

Référence pièce
926-212
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Classe Poids
(kg)
Remarques

5,401.25 €

1 5 jours 27,2951-10 mm, par pas de 0,1 mm  chaque pige est définie par +0,01 mm (surcote) et -0,01 mm (sous-cote)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Équipement de mesure Précision DIN 2269Tolérance du diamètre Classe 1 : ±1 µmClasse 2 : ±2 µm Dureté HRC 60-62
Longueur(mm) Jusqu'à Ø 6 = 50 Supérieur à Ø 6 mm = 70 mm

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de piges DIN 2269, le numéro d'article est le suivant: 926-212.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 926-212.

Variantes de ce produit

Référence pièce
926-210
926-220
926-222
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Classe Poids
(kg)
Remarques

6,472.50 €

1 5 jours 17,3351-10 mm, par pas de 0,1 mm  chaque pige est définie par +0,01 mm (surcote) et -0,01 mm (sous-cote)

3,031.25 €

1 5 jours 131-10 mm, par pas de 0,1mm

2,070.00 €

1 60 jours 231-10 mm, par pas de 0,1mm

Assistance technique