Référence fabricant: 951144
Marque: MITUTOYO
Prix: 183.00 €
Délai de livraison: 5 jours
Applicable pour trusquins: 192-130. 192-131, 192-132, 192-133192-613-10. 192-614-10. 192-615-10514-102, 514-103, 514-104, 514-105, 514-106, 514-107570-302, 570-304, 570-402, 570-404192-663-10. 192-664-10. 192-665-10514-108, 514-109
Diamètre d'alésage mesurable: - Inch
Diamètre d'alésage mesurable: 1-38 mm
Remarques: Center master (9 x 9 mm)
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
951144
Référence pièce
|
---|
951144 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Applicable pour trusquins | Diamètre d'alésage mesurable (Inch) | Diamètre d'alésage mesurable (mm) | Remarques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183.00 € | 1 | 5 jours | 192-130. 192-131, 192-132, 192-133192-613-10. 192-614-10. 192-615-10514-102, 514-103, 514-104, 514-105, 514-106, 514-107570-302, 570-304, 570-402, 570-404192-663-10. 192-664-10. 192-665-10514-108, 514-109 | - | 1-38 | Center master (9 x 9 mm) |
Loading...
Product Category | Équipement de mesure |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Centre Master, Inch, le numéro d'article est le suivant: 951144.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 951144.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre d'alésage mesurable(Inch)
Applicable pour trusquins
Diamètre d'alésage mesurable(mm)
Remarques
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
900581 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Applicable pour trusquins | Diamètre d'alésage mesurable (Inch) | Diamètre d'alésage mesurable (mm) | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161.00 € | 1 | 5 jours | 500-227, 570-244506-207, 506-208192-150, 192-151, 192-152192-630-10, 192-631-10, 192-632-10, 192-633-10570-312, 570-313, 570-314192-670-10, 192-671-10, 192-672-10, 192-673-10570-248 | 0,04-1,5 | - | Center master(12,7 x 6,35 mm) |