Référence fabricant: K651409
Marque: MITUTOYO
Prix: 127.63 €
Délai de livraison: 5 jours
Tableau de description du système de protocole: 07-M3-M2-L30-SCFC3-BS4
Poids: 1,6 g
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K651409
Référence pièce
|
---|
K651409 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tableau de description du système de protocole | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
127.63 € | 1 | 5 jours | 07-M3-M2-L30-SCFC3-BS4 | 1,6 |
Loading...
Product Category | Accessoires | Adaptateur | M3 - M2 | Matériaux | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la tige | Carbon fibre | Filetage | M3 | Filetage 1 | M2 |
Alésage d'outil Ø(mm) | 1.3 |
Vous vous trouvez sur la page de Adaptateur M3-M2 Fibre de carbone, le numéro d'article est le suivant: K651409.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K651409.
Configurer
Propriétés de base
Tableau de description du système de protocole
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K651410 |
K651411 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Tableau de description du système de protocole | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130.26 € | 1 | 5 jours | 07-M3-M2-L55-SCFC3-BS4 | 2 | |||
131.58 € | 1 | 5 jours | 07-M3-M2-L80-SCFC3-BS4 | 2,8 |