Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
536-171
Type | Étrier standard | Display Method | Cadran | Lecture(mm) | 0,02 |
---|---|---|---|---|---|
Erreur Max Adm J MPE(mm) | ±0,03 | Erreur Max Adm S MPE(mm) | ±0,03 | Capacité(mm) | 0 - 200 |
Mass(g) | 170 |
Vous vous trouvez sur la page de Pied à coulisse à vernier avec becs à crochet pour la mesure intérieure, le numéro d'article est le suivant: 536-171.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 536-171.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles