Référence fabricant: 527-401
Marque: MITUTOYO
Prix: 186.00 €
Délai de livraison: 5 jours
Additional Spec: -
Depth Range: 10,1-150 mm
Lecture: 0,05 mm
Capacitéface sup.: 0-150 mm
Erreur Max Adm J MPE: ±0,05 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
527-401
Référence pièce
|
---|
527-401 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Additional Spec | Depth Range (mm) | Lecture (mm) | Capacitéface sup. (mm) | Erreur Max Adm J MPE (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186.00 € | 1 | 5 jours | - | 10,1-150 | 0,05 | 0-150 | ±0,05 | 240 |
Loading...
Type | Composant Accessoire | Display Method | Cadran | Digimatic/mécanique | Mécanique |
---|---|---|---|---|---|
Unité de mesure | Métrique |
Vous vous trouvez sur la page de Jauge de profondeur avec talon, le numéro d'article est le suivant: 527-401.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 527-401.
Configurer
Propriétés de base
Additional Spec
Type
Depth Range(mm)
Lecture(mm)
Capacitéface sup.(mm)
Erreur Max Adm J MPE(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
527-402 |
527-403 |
527-411 |
527-412 |
527-413 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Additional Spec | Depth Range (mm) | Lecture (mm) | Capacitéface sup. (mm) | Erreur Max Adm J MPE (mm) | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199.00 € | 1 | 5 jours | - | 10,1-200 | 0,05 | 0-200 | ±0,05 | 240 | |||
251.00 € | 1 | 5 jours | - | 10,1-300 | 0,05 | 0-300 | ±0,08 | 270 | |||
225.00 € | 1 | 5 jours | Fine adjustment | 10,1-150 | 0,02 | 0-150 | ±0,03 | 280 | |||
251.00 € | 1 | 5 jours | Fine adjustment | 10,1-200 | 0,02 | 0-200 | ±0,03 | 300 | |||
290.00 € | 1 | 5 jours | Fine adjustment | 10,1-300 | 0,02 | 0-300 | ±0,04 | 350 |