Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
573-676-20 |
573-677 |
573-677-20 |
573-679-20 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Précision (mm) | Erreur Max Adm J MPE (mm) | Erreur Max Adm S MPE (mm) | Capacité (mm) | Mass (g) | Battery life | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
382.00 € | 1 | 5 jours | - | ±0,02 | ±0,04 | 0 - 150 | 166 | Environ 5 ans | |||
441.00 € | 1 | 60 jours | ±0,02 | - | - | 0 - 200 | 196 | - | |||
501.00 € | 1 | 5 jours | - | ±0,02 | ±0,04 | 0 - 200 | 196 | Environ 5 ans | |||
1,313.00 € | 1 | 5 jours | - | ±0,03 | ±0,05 | 0 - 300 | 360 | - |
Loading...
Type | Étrier standard | Display Method | Numérique | Extinction auto (20 min. sans utilisation) | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Fonctions | Oui | Alarme batterie faible | Oui | Origine (ABS ) | Oui |
Résolution(mm) | 0,01 | Protection | IP67 | Temps de réponse max. | Illimité |
Sortie de données | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Précision(mm)
Erreur Max Adm J MPE(mm)
Erreur Max Adm S MPE(mm)
Capacité(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles